SGO 18x6 SI-60 N021

N. articolo: 10.01.05.00080
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 18 x 6 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SGO 18x6 SI-60 N021
Attributo Valore
Bmax(S) 7 mm
Bs 5,6 mm
d 4,5 mm
d1 6 mm
dn 1,5 mm
Dk 8,5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 17,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Corsa) 0,8 mm