Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 22 mm |
Bs | 20 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 61 mm |
Ls | 60 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 2,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 50,10 N |
Volume | 3,61 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 20 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 60 x 20 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 18,50 g |
Famigilia de prodotti | SGON |
Note sull’ordine: SGON 60x20 NBR-55 G1/4-IG
La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie