SGON 18x6 NBR-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.05.00104
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 18 x 6 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 18x6 NBR-60 M5-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 7 mm
Bs 6 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-AG
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 18,5 mm
Ls 18 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 0,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3