SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

Numero articolo: 10.01.05.00105

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensioni (LxB)15 x 5
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM5-IG
SGON 15x5 NBR-55 M5-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 5,50 mm
Bs 5 mm
dn 1,20 mm
G1 M5-IG
H 22 mm
LG1 5,50 mm
Lmax(S) 15,50 mm
Ls 15 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 0,70 mm


Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 3,10 N
Volume 0,18 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 4 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Dimensioni (LxB) 15 x 5
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 3,50 g
Famigilia de prodotti SGON


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: SGON 15x5 NBR-55 M5-IG

La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo SGO – parte in elastomero, disponibile in diversi misuri (lxl) e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature
  • A partire dalla misura 24 x 8 mm la ventosa è provvista di un morsetto a due orecchie

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie