SGON 90x30 SI-70 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.05.00107
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 90 x 30 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGON 90x30 SI-70 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 33 mm
Bs 30 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 92,5 mm
Ls 90 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3