SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.05.00111
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SGON 60x20 SI-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 22 mm
Bs 20 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-IG
H 36 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 60 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3