SGON 30x10 SI-60 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.05.00115
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 30 x 10 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SGON 30x10 SI-60 G1/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
dn 2,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3