SGON 15x5 SI-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.05.00120
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 15 x 5 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 15x5 SI-60 M5-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 5,5 mm
Bs 5 mm
dn 1,2 mm
G1 M5-AG
H 17 mm
LG1 5 mm
Lmax(S) 15,5 mm
Ls 15 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 0,7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3