SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Numero articolo: 10.01.05.00123

Nipplo di collegamento ventosa

Filettatura G1G1/8"-IG
Lunghezza L118,5 mm
Lunghezza di montaggio13 mm
Diametro nominale dn3,5 mm
MaterialeAlluminio
SA-NIP N022 G1/8-IG DN350
Attributo Valore
dn 3,50 mm
D 7,50 mm
D2 6 mm
G1 G1/8"-IG
L 13 mm
L1 18,50 mm
L2 2 mm
L3 2,50 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Attributo Valore
Famiglia raccordo N 022
Materiale Alluminio
Peso 4,50 g

Note sull’ordine: SA-NIP N022 G1/8-IG DN350