SGO 30x10 NBR-55 N022

Numero articolo: 10.01.05.00152

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensioni (LxB)30 x 10
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
SGO 30x10 NBR-55 N022
Attributo Valore
Bmax(S) 11,50 mm
Bs 9,40 mm
d 5,50 mm
d1 7 mm
dn 2,50 mm
Dk 11,50 mm
Lmax(S) 30,50 mm
Ls 29,40 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Corsa) 1,50 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 12,20 N
Dimensioni (LxB) 30 x 10
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 2,80 g
Famigilia de prodotti SGO

Note sull’ordine: SGO 30x10 NBR-55 N022