SGO 75x25 NBR-60 N023

N. articolo: 10.01.05.00155
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 75 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
SGO 75x25 NBR-60 N023
Attributo Valore
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 24 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 17,5 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 74 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Corsa) 2,8 mm