SGO 30x10 SI-60 N022

N. articolo: 10.01.05.00158
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 30 x 10 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
SGO 30x10 SI-60 N022
Attributo Valore
Bmax(S) 11,5 mm
Bs 9,4 mm
d 5,5 mm
d1 7 mm
dn 2,5 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 30,5 mm
Ls 29,4 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Corsa) 1,5 mm