SPLO 300x30 NBR-55

N. articolo: 10.01.05.00184
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 300 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
SPLO 300x30 NBR-55
Attributo Valore
Bk 30 mm
Bmax(S) 33 mm
Bs 30 mm
H 20 mm
H2 6 mm
Lk 320 mm
Lmax(S) 304 mm
Ls 300 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3