SPLO 250x55 NBR-55

Numero articolo: 10.01.05.00186

Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensioni (LxB)250 x 55
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Altezza H22 mm
SPLO 250x55 NBR-55
Attributo Valore
B3 29 mm
Bk 31,50 mm
Bmax(S) 58 mm
Bs 47,60 mm
H 22 mm
L3 224,50 mm
Lk 226 mm
Lmax(S) 255 mm
Ls 243 mm
Z (Corsa) 8 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 590 N
Volume 82,77 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 50 mm
Numero pieghe 0
Dimensioni (LxB) 250 x 55
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Peso 425 g
Famigilia de prodotti SPLO


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza

Note sull’ordine: SPLO 250x55 NBR-55

La piastra di aspirazione SPLO, disponibile in diversi diametri e valvola ad impulsi optionale, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.