Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 12 x 4 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 5 mm |
Bs | 4 mm |
d | 4,20 mm |
dn | 1,50 mm |
Dk | 8 mm |
Lmax(S) | 13 mm |
Ls | 12 mm |
H | 15 mm |
H2 | 9,30 mm |
Z (Corsa) | 0,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1,80 N |
Dimensioni (LxB) | 12 x 4 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 0,50 g |
Famigilia de prodotti | SGO |
Note sull’ordine: SGO 12x4 NBR-CO-55 N020