Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 12 x 4 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 5 mm |
Bs | 3,90 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | M5-AG |
H | 18 mm |
LG1 | 4,50 mm |
Lmax(S) | 13 mm |
Ls | 11,90 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 0,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 1,80 N |
Volume | 0,17 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 3 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 2 mm |
Dimensioni (LxB) | 12 x 4 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Caucciù al nitrile NBR conduttivo |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 2,90 g |
Famigilia de prodotti | SGON |
Note sull’ordine: SGON 12x4 NBR-CO-55 M5-AG
La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie