SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.05.00281

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Dimensioni (LxB)100x50
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploOttone nichelato
AllacciamentoG1/4-IG
SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,10 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-IG
H 30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,10 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 5 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 217 N
Forza laterale 181 N
Forza laterale (superf. oliate) 121 N
Volume 21,80 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 75 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 73 g
Famigilia de prodotti SAOF
Dimensioni (LxB) 100x50


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-IG

La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.