SAOF 100x50 NBR-60 RA

N. articolo: 10.01.05.00302
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 100 x 50 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
SAOF 100x50 NBR-60 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 54 mm
Bs 48,1 mm
dn 6 mm
H 25 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 106 mm
Ls 101,1 mm
Z (Corsa) 5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione