Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB) | 90x30 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M14x1.5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 34 mm |
Bs | 30,60 mm |
dn | 5 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 21 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 94 mm |
Ls | 90,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 122 N |
Forza laterale | 96 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 64 N |
Volume | 10,10 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 40 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 52 g |
Famigilia de prodotti | SAOF |
Dimensioni (LxB) | 90x30 |
Note sull’ordine: SAOF 90x30 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.