Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB) | 140x70 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M14x1.5-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 76 mm |
Bs | 67,60 mm |
dn | 6 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 27 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 149 mm |
Ls | 140,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 7 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 425 N |
Forza laterale | 344 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 230 N |
Volume | 57,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 90 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 98 g |
Famigilia de prodotti | SAOF |
Dimensioni (LxB) | 140x70 |
Note sull’ordine: SAOF 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.