SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.05.00376
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 60 x 23 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOF 60x23 NBR-60 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,6 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 18 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione