SGON 12x4 HT1-60 M5-AG

N. articolo: 10.01.05.00406
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
SGON 12x4 HT1-60 M5-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 5 mm
Bs 3,9 mm
dn 1,5 mm
G1 M5-AG
H 18 mm
LG1 4,5 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 11,9 mm
SW1 8 mm
Z (Corsa) 0,5 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3