Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 24 x 8 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 9 mm |
Bs | 8 mm |
dn | 1,50 mm |
G1 | G1/8"-AG |
H | 17 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 24,50 mm |
Ls | 24 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 1 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 8 N |
Volume | 0,33 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 7,50 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Dimensioni (LxB) | 24 x 8 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 6,70 g |
Famigilia de prodotti | SGON |
Note sull’ordine: SGON 24x8 HT1-60 G1/8-AG
La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie