SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.05.00413
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 75 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SGON 75x25 HT1-60 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 27,5 mm
Bs 25 mm
dn 3,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 77 mm
Ls 75 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 2,8 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3