SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.05.00420
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 24 x 8 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
SGON 24x8 HT1-60 G1/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 9 mm
Bs 8 mm
dn 1,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 25 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 24 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 1 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3