Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Piastra aspirazione (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 75 x 25 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 25 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 77 mm |
Ls | 75 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 2,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 78,30 N |
Volume | 5,86 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 75 x 25 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 26,40 g |
Famigilia de prodotti | SGON |
Note sull’ordine: SGON 75x25 HT1-60 G1/4-IG
La ventosa SGON (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SGO, nipplo di connessione SA-NIP, morsetto a due orecchie