SGO 12x4 HT1-60 N020

N. articolo: 10.01.05.00428
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 12 x 4 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
SGO 12x4 HT1-60 N020
Attributo Valore
Bmax(S) 5 mm
Bs 4 mm
d 4,2 mm
dn 1,5 mm
Dk 8 mm
Lmax(S) 13 mm
Ls 12 mm
H 15 mm
H2 9,3 mm
Z (Corsa) 0,5 mm