SGO 18x6 HT1-60 N021

Numero articolo: 10.01.05.00430

Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati

Dimensioni (LxB)18 x 6
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
SGO 18x6 HT1-60 N021
Attributo Valore
Bmax(S) 7 mm
Bs 5,60 mm
d 4,50 mm
d1 6 mm
dn 1,50 mm
Dk 8,50 mm
Lmax(S) 18,50 mm
Ls 17,60 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,50 mm
Z (Corsa) 0,80 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 4,50 N
Dimensioni (LxB) 18 x 6
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 0,50 g
Famigilia de prodotti SGO

Note sull’ordine: SGO 18x6 HT1-60 N021