SGO 60x20 HT1-60 N023

N. articolo: 10.01.05.00440
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 60 x 20 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
SGO 60x20 HT1-60 N023
Attributo Valore
Bmax(S) 22 mm
Bs 19 mm
d 11,5 mm
d1 13 mm
dn 4 mm
Dk 15,5 mm
Lmax(S) 61 mm
Ls 59 mm
H 21 mm
H2 8 mm
H3 10 mm
Z (Corsa) 2,5 mm