Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 75 x 25 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Proprietà materiali | Non lascia impronte |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 27,50 mm |
Bs | 24 mm |
d | 11,50 mm |
d1 | 13 mm |
dn | 4 mm |
Dk | 17,50 mm |
Lmax(S) | 77 mm |
Ls | 74 mm |
H | 21 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 10 mm |
Z (Corsa) | 2,80 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 78,30 N |
Dimensioni (LxB) | 75 x 25 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 17,80 g |
Famigilia de prodotti | SGO |
Note sull’ordine: SGO 75x25 HT1-60 N023