SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Numero articolo: 10.01.05.00530

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Dimensioni (LxB)50x16
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM14x1.5-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,60 mm
dn 5 mm
G1 M14x1.5-AG
H 28 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,60 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 3 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 31 N
Forza laterale 24 N
Forza laterale (superf. oliate) 12 N
Volume 2,27 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 7,50 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 38 g
Famigilia de prodotti SAOF
Dimensioni (LxB) 50x16


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.