SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

N. articolo: 10.01.05.00555
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 50 x 16 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 18 mm
Bs 14,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 26 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 52 mm
Ls 48,6 mm
SW1 16 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione