SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.05.00559

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate

Dimensioni (LxB)60x23
Materiale aspiratoreGomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A]45 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 25 mm
Bs 21,60 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 18 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 64 mm
Ls 60,60 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 3 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 57 N
Forza laterale 37 N
Forza laterale (superf. oliate) 33 N
Volume 3,89 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale [Shore A] 45 Shore A
Peso 21 g
Famigilia de prodotti SAOF
Dimensioni (LxB) 60x23


Nota: Forza di aspirazione: I dati della forza di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar sotto vuoto e superficie del pezzo asciutto, liscio e uniforme - sono forniti senza fattori di sicurezza Forza laterale: I dati della forza laterale sono valori misurati a -0,6 bar sotto vuoto con superficie del pezzo asciutto o oliato e liscio e uniforme. I valori effettivi possono variare a seconda della superficie e delle condizioni del pezzo. Diametro interno del tubo flessibile: il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce ad una lunghezza del tubo di circa 2 m

Note sull’ordine: SAOF 60x23 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.