SAOF 90x30 NBR-45 RA

N. articolo: 10.01.05.00571
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 90 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: Adattatore rettang.
SAOF 90x30 NBR-45 RA
Attributo Valore
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,6 mm
dn 4 mm
H 22 mm
L4 32 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,6 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione