Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (LxB) | 120x60 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone nichelato |
Allacciamento | G3/8-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
Bmax(S) | 65 mm |
Bs | 57,60 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 32 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 128 mm |
Ls | 126,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 312 N |
Forza laterale | 254 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 170 N |
Volume | 39,90 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Peso | 99 g |
Famigilia de prodotti | SAOF |
Dimensioni (LxB) | 120x60 |
Note sull’ordine: SAOF 120x60 NBR-45 G3/8-IG
La ventosa SAOF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.