SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.05.00604
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOF 140x70 NBR-45 G1/4-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,6 mm
dn 8 mm
G1 G1/4"-IG
H 33 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione