SAOF 140x70 NBR-45 M10-AG

N. articolo: 10.01.05.00607
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica su superfici piane e oliate
Dimensioni (lxl): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 45 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
SAOF 140x70 NBR-45 M10-AG
Attributo Valore
Bmax(S) 76 mm
Bs 67,6 mm
dn 4 mm
G1 M10-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
Lmax(S) 149 mm
Ls 140,6 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 7 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3 Corrispondono alle dimensioni esterne della ventosa durante l'aspirazione