SGO 24x8 NBR-AS-60 N022

N. articolo: 10.01.05.00739
Aspiratore piatto (ovale) per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (lxl): 24 x 8 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 60 °Sh
SGO 24x8 NBR-AS-60 N022
Attributo Valore
Bmax(S) 9 mm
Bs 7,6 mm
d 5,5 mm
d1 7 mm
dn 1,5 mm
Dk 11,5 mm
Lmax(S) 24,5 mm
Ls 23,6 mm
H 12 mm
H2 3 mm
H3 5,5 mm
Z (Corsa) 1 mm