SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.05.00745

Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica

Dimensioni (LxB)90 x 30
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Materiale nipploOttone nichelato
AllacciamentoG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 34 mm
Bs 30,60 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 27 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 94 mm
Ls 90,60 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 3 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 122 N
Forza laterale 94 N
Volume 7 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Dimensioni (LxB) 90 x 30
Allacciamento G3/8"-IG
Numero pieghe 0
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Termostabilità 200 °C
Peso 68,60 g
Famigilia de prodotti SAOF

Note sull’ordine: SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

La ventosa SAOF HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.