SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

N. articolo: 10.01.05.00749
Ventosa piatta (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG
Attributo Valore
Bmax(S) 43 mm
Bs 38,6 mm
dn 6 mm
G1 G3/8"-IG
H 28 mm
LG1 9 mm
Lmax(S) 85 mm
Ls 80,6 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 4 mm