FSG 20 SI-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.00014
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 20 SI-55 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 10,5 mm
dn 3,5 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
G1 G1/8"-IG
H 34,1 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 9 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3