FSG 88 SI-55 G1/4-IG

N. articolo: 10.01.06.00018
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 88
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 88 SI-55 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 29,3 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
G1 G1/4"-IG
H 101,5 mm
LG1 12 mm
SW1 21 mm
Z (Corsa) 34 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3