FSG 7 NBR-55 M5-AG

N. articolo: 10.01.06.00021
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 7
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 7 NBR-55 M5-AG
Attributo Valore
d2 1,8 mm
dn 2,5 mm
Dmax(S) 9 mm
Ds 5,9 mm
G1 M5-AG
H 19 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 3 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3