FSG 42 NBR-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.00031
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 42
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 42 NBR-55 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 17,8 mm
dn 4,4 mm
Dmax(S) 45 mm
Ds 42,6 mm
G1 G1/4"-AG
H 50 mm
LG1 11 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 20 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3