FSG 88 NBR-55 G1/4-AG

N. articolo: 10.01.06.00033
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 88
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 88 NBR-55 G1/4-AG
Attributo Valore
d2 29,3 mm
dn 8,2 mm
Dmax(S) 95,5 mm
Ds 89 mm
G1 G1/4"-AG
H 92,5 mm
LG1 11 mm
SW1 21 mm
Z (Corsa) 34 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3