Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 42 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 17,80 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 45 mm |
Ds | 42,60 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 50 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 42 |
Numero pieghe | 2,50 |
Allacciamento | G1/4-AG |
Raggio volta (min) (convesso) | 75 mm |
Volume | 19,79 cm³ |
Potenza aspir. | 14,93 N |
Forza rottura | 44 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Peso | 27 g |
Famigilia de prodotti | FSG |
Note sull’ordine: FSG 42 SI-55 G1/4-AG
La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP