FG 7 SI-55 N016

N. articolo: 10.01.06.00055
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 7 SI-55 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 1,8 mm
D1 6,5 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 7 mm
Ds 5,9 mm
H 14 mm
H2 3,8 mm
H3 6,5 mm
Z (Hub) 3 mm