FG 9 SI-55 N016

Numero articolo: 10.01.06.00056

Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione9
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
ProprietFDA-compatible
Numero pieghe2,5
FG 9 SI-55 N016
Attributo Valore
d 4,50 mm
d2 4,10 mm
D1 8,90 mm
Dk 9 mm
Dmax(S) 9,50 mm
Ds 9 mm
H 15 mm
H2 3,80 mm
H3 8,20 mm
Z (Corsa) 3 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 0,79 N
Forza rottura 2,30 N
Volume 0,30 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 10 mm
Dimensione 9
Famiglia raccordo N 016
Numero pieghe 2,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Peso 0,60 g
Famigilia de prodotti FG
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
Note sull’ordine: FG 9 SI-55 N016