FG 20 SI-55 N016

N. articolo: 10.01.06.00059
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 20 SI-55 N016
Attributo Valore
d 4,5 mm
d2 10,5 mm
D1 20 mm
Dk 10 mm
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
H 22,1 mm
H2 3,8 mm
H3 9 mm
Z (Corsa) 9 mm