FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.00063
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 22
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 22 NBR-55 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 11,7 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,5 mm
Ds 21,5 mm
G1 G1/8"-IG
H 31 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 6 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3